このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Radius Planter Divider Corner

Unique ref.: RPDC2
ブランド名: Green Furniture Concept
製品ファミリー: Radius Series
製品グループ: Radius Planter
幅 (mm): 610
高さ (mm): 875
奥行 (mm): 610
公開日: 2018-02-02
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.
The Radius Series of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.
Here is a few benefits of indoor plants:
Reducing carbon dioxide levels
Increasing humidity
Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide
Reducing airborne dust levels
Keeping air temperatures down
Material: Powder coated steel (color of choice)
Can be equipped with Mona Plant System on request.

Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 30

BIMobject カテゴリー: 家具 - 家具 - その他
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: L8117
Uniclass 1.4 詳細: Planters
Uniclass 2015 コード: Pr_45_63_63_37
Uniclass 2015 詳細: Herb planters
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 94 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Planters
OmniClass Number: 23-11 27 13 17
OmniClass Title: Planters
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
Furniture - Other

名前
Depth 610 mm
Height 875 mm
Length 610 mm
Material Metal
Width 610 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 610 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Metal

BIMobject®