KnuckleHead Big Base

Green Link has engineered a new KnuckleHead 12 inch base — Big Base — designed to enhance the stability of larger rooftop-installed equipment.

As with the standard universal base, the big base can be loose laid or attached. The new design (right) features the standard universal KnuckleHead base in the center of a larger polyurethane base featuring a 12-inch diameter and 113.1 square inches of surface area. The standard universal base (below right) features a 7-inch diameter and 38.5 square inches of surface area.

“As a loose-laid element, the Big Base brings increased stability and load capacity especially applicable to conditions involving high winds, seismic events, or installations that involve higher elevations from the roof surface that raise the center of gravity,” said Dan Olinger, Green Link President.

Four holes at the center of the universal base extend through the larger polymeric base allowing for attachment to the roof. Attachment involving the big base results in an extremely secure installation because it combines the benefits of a larger footprint with the additional security of four screws secured in the roof deck.

Green Link Adhesive/ Sealant adheres to the new big base for further strengthening and sealing the installation.

GREEN LINK is an innovative engineering company that develops and produces polymeric architectural products for the construction industry. GREEN LINK is committed to processes and products that cause no harm to the environment or human life. All products are produced in the U.S.A.

技術仕様次へ
リンク次へ
関連次へ
識別情報次へ

対応地域

North America
アンティグア・バーブーダ
アングィラ
アルバ
バルバドス
サン・バルテルミー島
バミューダ諸島
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
バハマ
ベリーズ
カナダ
コスタリカ
キューバ
キュラソー島
ドミニカ
ドミニカ共和国
グレナダ
グリーンランド
グアドループ
グアテマラ
ホンジュラス
ハイチ
ジャマイカ
セントクリストファー・ネービス
ケイマン諸島
セントルシア
サン・マルタン
マルティニーク
モントセラト
メキシコ
ニカラグア
パナマ
サンピエール島・ミクロン島
プエルトリコ
エルサルバドル
シント・マールテン
タークス・カイコス諸島
トリニダード・ドバゴ
アメリカ合衆国
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
イギリス領バージン諸島
アメリカ領ヴァージン諸島