製品の公開
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    アーカイブ

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    技術仕様
    • Unique refknucklehead-extensions
    • コレクションセットKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • コレクションExtensions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス繊維強化ナイ ロン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC011121
    • ETIM 名Pipe support
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードPr_80_77_27_73
    • Uniclass2015詳細Roof equipment supports
    • MasterFormat 2014 コード23 05 29
    • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClassNumber23-27 43 13
    • OmniClassタイトルMechanical Pipe Supports