製品の公開
High Pressure Duct
High Pressure Duct
High Pressure Duct
    GREE Products

    High Pressure Duct

    Google翻訳”,
    新世代の GMV ダクトは、よりコンパクトで軽量なモデルを提供し、1.8kW から最大 16kW までの出力を備えた適応可能な高圧を備えています。これらすべてを、低騒音レベルとコンパクトな寸法を維持しながら行います。
    仕様
      • Adjustable pressure from 0 to 200 Pa
      • High performance inverter motor
      • Reboot with memory
      ModelGMV5 CDT 22HP 1.5  GMV5 CDT 25HP 1.5GMV5 CDT 28HP 1.5
      GMV5 CDT 32HP 1.5
      GMV5 CDT 36HP 1.5
      Code
      3IGR1115
      3IGR1116
      3IGR1117 
      3IGR1118 
      3IGR1119 
      Manufacturer ref.
      GMV-ND22PHS/B-T 
      GMV-ND25PHS/B-T 
      GMV-ND28PHS/B-T 
      GMV-ND32PHS/B-T 
      GMV-ND36PHS/B-T 



      ModelGMV5 CDT 40HP 1.5GMV5 CDT 45HP 1.5 GMV5 CDT 50HP 1.5
      GMV5 CDT 56HP 1.5GMV5 CDT 63HP 1.5
      Code
      3IGR1120
      3IGR1121 
      3IGR1122 
      3IGR1123 
      3IGR1124
      Manufacturer ref.
      GMV-ND40PHS/B-T
      GMV-ND45PHS/B-T 
      GMV-ND50PHS/B-T 
      GMV-ND56PHS/D-T 
      GMV-ND63PHS/D-T



      ModelGMV5 CDT 71HP 1.5GMV5 CDT 80HP 1.5GMV5 CDT 90HP 1.5 GMV5 CDT 100HP 1.5GMV5 CDT 112HP 1.5
      Code
      3IGR1125 
      3IGR1126
      3IGR1127 
      3IGR1128 
      3IGR1129
      Manufacturer ref.
      GMV-ND71PHS/D-T 
      GMV-ND80PHS/D-T
      GMV-ND90PHS/D-T
      GMV-ND100PHS/D-T 
      GMV-ND112PHS/D-T 



      ModelGMV5 CDT 125HP 1.5 GMV5 CDT 140HP 1.5GMV5 CDT 160HP 1.5
      Code3IGR1130 
      3IGR1131 
      3IGR1132
      Manufacturer ref.
      GMV-ND125PHS/D-T 
      GMV-ND140PHS/D-T
      GMV-ND160PHS/D-T



    技術仕様
    • Unique refhigh-pressure-duct
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションVRF - Indoor units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
    • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)