お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

COVERLAM

Unique ref.: COVERLAM
ブランド名: Grespania
製品ファミリー: Tiles
製品グループ: Porcelain tiles
幅 (mm): 3000
高さ (mm): 1000
奥行 (mm): 6
公開日: 2015-07-16
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, twenty seven colors, two finishes and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


主なマテリアル: Porcelain
副マテリアル:
デザイン: Spain
制作国: Spain

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - タイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Tiles and flagstones
UNSPSC コード: 301317
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Slates
NBS Reference コード: 80-72-12
NBS Reference 詳細: Ceramic Slates

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です