製品の公開
COVERLAM SAINT DENIS
COVERLAM SAINT DENIS
    Grespania

    COVERLAM SAINT DENIS

    Google翻訳”,
    厚さ5.6mm、ダークグリーンの大理石仕上げの全身磁器タイル。最大のスラブは1200x2600mmで、研磨バージョンで入手できます。吸水率E<0.5%、UNE-EN 14411に準拠したBIaグループ。H&Cタイルは、空気浄化、セルフクリーニング、および抗菌特性を備えた光触媒コーティングを利用できます。
    仕様
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    技術仕様
    • Unique refCOVERLAM_SAINT_DENIS
    • コレクションセットTiles
    • コレクションPorcelain tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2600
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)5.6
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704