製品を公開する
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
    Grespania

    FRESCO

    Google翻訳,

    磁器タイル、セメント風、3 色、3 サイズをご用意。吸水率 E<0.5%、UNE-EN 14411 による BIa グループ。階段タイル、幅木、特殊部品をご用意。空気清浄、セルフクリーニング、抗菌特性を備えた H&C タイル光触媒コーティングをご用意。

    湿気と時間の経過により、16 世紀のフレスコ画の壁には消えない古色が現れます。この色鮮やかな剥ぎ取られた壁が、グレスパニアのフレスコ シリーズにインスピレーションを与え、同名の大型で超薄型の Coverlam コレクションに加わりました。

    さらに、ピースにはグラフィックを強調する微妙なレリーフが施されており、よりリアルになっています。

    Grespania の Fresco シリーズは、お部屋にユニークな個性と特徴を与えます。

    仕様
    • Colours: Pearl, Greige and Ochre

      Formats: 120x120, 60x120, 60x60 

      Finish: relief

      Suitable for indoor and outdoor flooring, walls and facades

    技術仕様
    • 固有参照番号fresco
    • 製品ファミリTiles
    • 製品グループPorcelain tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)120
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主要素材磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー