Unique ref.: | VULCANO_PORCELANICO |
---|---|
ブランド名: | Grespania |
製品ファミリー: | Tiles |
製品グループ: | Porcelain tiles |
幅 (mm): | 800 |
高さ (mm): | 800 |
奥行 (mm): | 10 |
公開日: | 2020-06-30 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available
Colours: Corten, Iron, Galena, Silver
Finishes: Natural, Polished
Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15
Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4
Suitable for indoors and outdoors
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/grespania/product/vulcano_porcelanico
主なマテリアル: | |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Spain |
製作国: | Spain |
BIMobject カテゴリー: | 建築資材 - タイル |
---|
BIMobject®