製品の公開
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
YUKATAN
    Grespania

    YUKATAN

    Google翻訳”,

    磁器タイル、天然スレートからインスピレーションを得た、4 色、5 サイズ、3 種類の仕上げをご用意。吸水率 E<0.5%、UNE-EN 14411 による BIa グループ。階段タイル、幅木、特殊部品をご用意。空気清浄、セルフクリーニング、抗菌特性を備えた H&C タイルの光触媒コーティングをご用意。

    このコレクションの独創性は、その多彩な色彩と仕上げにあります。特に、59 x 119 cm のフォーマットの革新的で洗練された高光沢ポリッシュ仕上げは、高級感をプラスしたインテリアに最適です。

    Yukatan には、ホワイト、ベージュ、グリーン、マルチカラーの 4 色があります。マルチカラーは、錆色を模した銅色の斑点により、最も豊かなコントラストを生み出します。そのため、このシリーズのインスピレーションの源となった天然スレートを最もよく思い起こさせます。60x120 cm、60x60 cm、30x60 cm、10x30 cm、59x119 cm の 5 つのサイズがあり、仕上げは 3 種類あります。スレートのような表面のレリーフで手触りが滑らかなナチュラル仕上げ、高光沢仕上げ、滑り止め仕上げで、屋外や人の出入りが多い場所に最適です。

    この豊富なモジュール式コレクションは、あらゆる環境に最適です。磁器タイルが提供するすべての技術的利点を備え、天然スレートの温かみと生命感を楽しみたいあらゆるタイプの床、壁、ファサードのタイル張りに使用できます。

    仕様
    • Colours: white, beige, green and multicolor

      Formats: 60x120, 59x119, 60x60, 30x60, 10x30

      Finishes: natural, high-gloss polish and anti-slip

      Suitable for all types of floors (indoor and outdoor) walls and facades

    技術仕様
    • Unique refyukatan
    • コレクションセットTiles
    • コレクションPorcelain tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー