製品の公開
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    Google翻訳”,

    自転車ロッカー、自転車室、自転車保管施設は、クラス1の長期駐輪を実現するための最も安全な3つの方法です。適切な選択は、予算、利用可能なスペース、場所によって異なります。新築か既存の景観かによっても、決定事項は変わる可能性があります。スペースの制約が問題となるレトロプロジェクトでは、自転車ロッカーの方がより良い選択肢です。当社はCADレイアウトを提供し、条例に準拠した作業を行い、工期と予算内で確実に工事を完了させます。

    300シリーズおよび350シリーズのロッカーは、カリフォルニアから完全に組み立てられた状態で出荷されます。時間の重要性を理解しているからこそ、組み立て不要で設置できるのは理にかなっています。

    製品の特徴

    • 300シリーズおよび350シリーズの自転車ロッカー
    • 自転車1台または2台積載可能
    • 長方形または楔形(円形に設置することも可能)
    • 水平方向および垂直方向の組み立てが可能
    • 高い耐久性を実現する強化グラスファイバープラスチック仕上げ。強化グラスファイバー構造により、セキュリティレベルが向上するだけでなく、所有者と使用者の両方にとって魅力的な外観も実現します。
    • 配送時に完全に組み立てられた状態でお届けします
    • タンとミディアムグレーのカラーをご用意しております。
    仕様
    • Materials & Features

      • Structure: Fiberglass reinforced plastic
      • Hardware: 1/2” stainless steel bolts
      • 3/8” anchors
      • Teflon washers
      • Heavy gauge stainless steel continuous door hinge
      • Zinc plated fasteners and assembly hardware
      • Stackable

      Finish Options

      • Fiberglass reinforced plastic with a solid color stipple texture finish allows for easy removal of graffiti and is resistant to impact, scratches and U.V. damage.
      • Finish does not need painting, resists impact plus chemicals and stains. Materials will withstand extremes in temperature and other weather environmental conditions.
      • Tan and medium grey colors are available

      Mounting Options

      • Stand alone or grouped options are available.
      • A stacking option is also available for specific models
      • Bottom edge must be a minimum of 1” above ground level
    技術仕様
    • Unique ref300-350-series-bike-lockers
    • コレクションセットBike Lockers
    • コレクションMetal, Series‑Based, High‑Security Locker
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック