製品の公開
Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Google翻訳”,

メタルバイク保管庫®

この製品で北へ出かけましょう。在庫限りで、寒冷地向け自転車保管庫シリーズのブラックモデルをご提供します!グレーの自転車保管庫と同じデザインですが、よりお手頃な価格です。

Metal Bike Vault®は、最適なセキュリティレベルを提供する長期自転車保管ソリューションです。各ロッカーは積み重ね可能で、あらゆるサイズの自転車に対応し、スペースあたりの保管台数を増やすことができます。Metal Bike Vaultは組み立て式で設置が容易なため、納期短縮による厳しい仕様への対応、輸送コストの削減、設置や移動の手間軽減に貢献します。

製品の特徴

  • 涼しい気候の自転車ロッカー、自転車保管庫
  • 最高クラス1の長期安全評価
  • 高セキュリティ – 2点式スチール製ロックバー
  • ノックダウン式または完全組立式で入手可能です。
  • 鉄骨造
  • モジュラー
  • 自転車1台積載可能
  • 2段式/2階建てユニットとしてご利用いただけます。
  • グラスファイバー製や全鋼板製のロッカーと比較して、自転車1台あたりのコストが低い。
  • 色は黒で、涼しい気候でのみ推奨されます。
仕様
  • Metal Bike Vault® - MBV1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    Metal Bike Vault® - MBV2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

技術仕様
  • Unique refmetal-bike-vault-bicycle-lockers
  • コレクションセットBike Lockers
  • コレクションMetal, High‑Security, Individual Locker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック