製品の公開
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Google翻訳”,

    SkateDock®スケートボードラックは、スケートボードロッカー保管に代わる、見た目にも美しく、安全で管理しやすく、盗難防止にも優れたソリューションを提供します。当社は、ベストプラクティスと立地に関する専門知識を組み合わせ、お客様のプログラムの成功を支援します。SkateDocksは、施錠可能なボードおよびスクーター駐輪ソリューションにおいて業界をリードしています。学校のポリシー策定に役立つリソースガイドをご覧ください。イノベーションが需要を牽引します。北米で最も売れているスクーターおよびスケートボード用ラックであることを誇りに思います。

    製品の特徴

    • アメリカで売上No.1のスケートボード&スクーターラック
    • シンプルで直感的なタワー型デザインで、管理されたスケートボードロッカーの代替品として機能します。
    • ボード10枚収納可能
    • ドッキングやロックに干渉することなく、一部の電動ボードを含むあらゆるサイズのボードに対応します。
    • 黒色の射出成形ウレタン製エッジガード™がボードを損傷から保護します
    • 南京錠、U字錠、または短いケーブルロックに対応したステンレス製のロックリング
    • 完全溶接構造のタワー
    • 本製品はライセンス契約に基づいて製造および販売されており、米国特許番号D802962、6978902、7318530、および7789247によって保護されています。
    仕様
    • MATERIALS & FEATURES

      • 10 boards/scooters secured
      • ASTM A36 steel for all structural plate (standard)
      • Black injection molded urethane EdgeGuards™
      • Composite PE top shelf
      • Lockable steel rings

      FINISH OPTIONS

      • Silver Powder Coat - Standard (Marine Environment Rated)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
        Note: Each surface mounted SkateDock® can be turned into a double or triple sided rack when mounted with additional docks.

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Back of dock wall setback
        • Minimum 4”
      • Docks running parallel
        • Minimum 36” center to center
        • Recommended 48” center to center
      • Street Setbacks
        • Minimum 30” from curb
        • Recommended 48” from curb
    技術仕様
    • Unique refskatedock-lockable-skateboard-and-scooter-racks
    • コレクションセットMicro‑Mobility Parking Systems
    • コレクションSkateboard, Scooter Docking, Lockable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック