製品の公開
Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Google翻訳”,

自転車に関する条例を遵守する必要がありますか?価格が問題ですか?安全性は?そんな時は、VisiLockerにお任せください。この製品は、シンプルで直感的、かつ非常に安全なクラス1の保管オプションを求める建築家や建設業者向けに特別に設計されており、仕事を完璧にこなすために必要な仕様を満たしています。

ロッカーの中にはどんな物でも隠せるため、安全確認パネル付きのロッカーは、完全に密閉された自転車ロッカーよりも安全な選択肢になりつつあります。これにより、警察や消防署はロッカーの中に何が入っているかを常に把握できます。自転車以外にも、この製品は他の物の収納ユニットとしても使用できます。

製品の特徴

  • セーフティビュー自転車ロッカー Visilocker
  • 高セキュリティクラス1自転車駐輪場の手頃な代替オプション
  • 安全確認パネル – 多くのプロジェクトで必要
  • 最高クラス1の長期安全評価
  • 高セキュリティ – 2点式スチール製ロックバー
  • 鉄骨造
  • 透明なパネルのおかげで内部温度が低くなる
  • 自転車1台用と2台用をご用意しています。
  • 2段式/2階建てユニットとしてご利用いただけます。
仕様
  • VisiLocker™ - VISI-1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    VisiLocker™ - VISI-2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

技術仕様
  • Unique refvisilocker-safety-view-bike-lockers
  • コレクションセットBike Lockers
  • コレクションHigh‑Visibility, Secure, Individual Locker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック