製品を公開する
CRNE 20
Grundfos

CRNE 20

Google翻訳,
統合された周波数変換器を備えた垂直多段遠心ポンプ。液体と接触するポンプ材料は、高品質のステンレス鋼(EN 1.4401)です。
仕様
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技術仕様
  • 固有参照番号CRNE20
  • 製品ファミリVertical multistage centrifugal inline pump
  • 製品グループInline multi stage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-30
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 副素材ステンレス
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass 2015 コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 説明Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 番号23-27 17 13
  • OmniClass タイトルCentrifugal Pumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)