製品を公開する
CR 3 North America
Grundfos

CR 3 North America

Google翻訳,
同じレベルに吸込口と吐出口を備えた縦型多段遠心ポンプ。ポンプヘッドとベースは鋳鉄製です。他のすべての接液部品はステンレス鋼(EN 1.4301)です。
仕様
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技術仕様
  • 固有参照番号UCR003
  • 製品ファミリVertical multistage centrifugal inline pump
  • 製品グループInline multi stage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材鋳鉄
  • 副素材ステンレス
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • UNSPSC 名称Pumps
  • UNSPSC コード401515
  • Uniclass 2015 コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 説明Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 番号23-27 17 13
  • OmniClass タイトルCentrifugal Pumps

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)