製品を公開する
MAGNA1 (North America)
Grundfos

MAGNA1 (North America)

Google翻訳,
最新のハイエンド家庭用温水ソリューション、多数の電子制御操作機能、およびEuP指令からの要求をはるかに超えています。
仕様
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
技術仕様
  • 固有参照番号UMAGNA1
  • 製品ファミリCirculator pump
  • 製品グループCanned Rotor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-05
  • 版番号1
関連
  • 主要素材鋳鉄
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ポンプ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 説明Water supply pumps
  • OmniClass 番号23-27 17 00
  • OmniClass タイトルPumps

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)