Unique ref.: | ALPHA1L |
---|---|
ブランド名: | Grundfos |
製品ファミリー: | Circulator pump |
製品グループ: | Canned Rotor |
公開日: | 2019-04-30 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/grundfos/product/alpha1l
主なマテリアル: | Cast iron |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | |
製作国: |
BIMobject カテゴリー: | 配管 - ポンプ |
---|---|
IFC分類: | Pipe Flow |
Uniclass 1.4 コード: | L75311 |
Uniclass 1.4 詳細: | Circulation pumps, hot water |
Uniclass 2.0 コード: | PR-68-50-12 |
Uniclass 2.0 詳細: | Centrifugal Pumps |
Uniclass 2015 コード: | Ac_90_10_14 |
Uniclass 2015 詳細: | Circulating between rooms |
NBS Reference コード: | 68 |
NBS Reference 詳細: | Pumps |
OmniClass Number: | 23-27 17 00 |
OmniClass Title: | Pumps |
名前 | 値 |
---|---|
Material | Cast Iron |
Voltage | 230 V |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Cast Iron |
BIMobject®