このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

CR 125

Unique ref.: cr125
ブランド名: Grundfos
製品ファミリー: Vertical multistage centrifugal inline pump
製品グループ: Inline multi stage
公開日: 2021-01-28
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.

1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

2. Balanced shaft seal

3. Wear-resistant bearing material

4. Laser-welded impellers

5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

7. Easy service, minimal downtime

8. High pressure

9. High temperature

10. Difficult liquids


主なマテリアル: Cast iron
副マテリアル: Stainless steel
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 配管 - ポンプ
IFC分類: Pipe Flow
UNSPSC 名前: Pumps
UNSPSC コード: 401515
Uniclass 1.4 コード: JY20
Uniclass 1.4 詳細: Pumps
Uniclass 2.0 コード: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 詳細: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 コード: Pr_65_53_86_12
Uniclass 2015 詳細: Centrifugal pumps
NBS Reference コード: 68
NBS Reference 詳細: Pumps
CSI MasterFormat 2014 Code: 43 23 31
CSI MasterFormat 2014 Title: Vertical Centrifugal Pumps
OmniClass Number: 23-27 17 13
OmniClass Title: Centrifugal Pumps