製品の公開
MAGNA1 N
Grundfos

MAGNA1 N

Google翻訳”,
MAGNA1 Nは、メディアがこれを必要とするアプリケーション(家庭用温水など)用のステンレス鋼のバリエーションです。 MAGNA1を使用すると、作業は直感的かつ効率的な方法で行われます。
仕様
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
技術仕様
  • Unique refMAGNA1N
  • コレクションセットCirculator pump
  • コレクションCanned Rotor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96
  • Uniclass2015詳細Water supply pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (12)
5つ星のうち3.9 3.9 (39)