製品の公開
Hollow Clay Infill Block, 17 cm
Grupo Diáz Redondo

Hollow Clay Infill Block, 17 cm

Google翻訳”,
PROCERANセラミックルーフシステムは、13 cm、17 cm、20 cm、22 cm、25 cmの厚さをカバーし、他のソリューションよりも機械的特性と重量が低い、重要な範囲の鍛造厚さの実行を容易にします。 、構造計算に強く影響します。これにより、これらの計算結果の材料と労力が大幅に節約されます。
技術仕様
  • Unique refbovedilla-17
  • コレクションセットFloor slabs
  • コレクションBovedillas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)165
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)9.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類スラブ
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_14
  • Uniclass2015詳細Clay blocks
  • OmniClassNumber23-13 21 00
  • OmniClassタイトルBlocks and Bricks
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction