お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Duna Facing Brick

Unique ref.: ladrillo-caravista-duna
ブランド名: Grupo Díaz Redondo
製品ファミリー: Walls
製品グループ: Facing Brick
幅 (mm): 114
奥行 (mm): 240
公開日: 2018-09-11
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (9)
The face brick dune represents the know-how of a product, it is a light colored brick, it is a ceramic piece that represents the importance of a good manufacturing process in which quality is the main objective, mixed with the beauty of the product makes a unique brick. The easy installation and durability of the brick stand out among the features of this piece. The clear tone enhances the brightness of the façade.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 1.17

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Ceramic bricks
UNSPSC コード: 30131602
Uniclass 1.4 コード: L3211
Uniclass 1.4 詳細: Clay bricks
Uniclass 2.0 コード: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 詳細: Clay Bricks
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 詳細: Clay bricks
NBS Reference コード: 80-50-15
NBS Reference 詳細: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Number: 23-13 21 19 13
OmniClass Title: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

名前
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material ceramic

BIMobject®