このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Ebano Facing Brick

Unique ref.: ladrillo-caravista-ebano
ブランド名: Grupo Díaz Redondo
製品ファミリー: Walls
製品グループ: Facing Brick
幅 (mm): 114
奥行 (mm): 240
公開日: 2018-09-11
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (9)
The ebony face brick is our latest creation to complete the chromatic range of dark tones in our catalog. Made with clays specially selected to give that dark brown color almost black, ebony color. It is a brick of great architectural value that combines in perfect harmony with our range of light colors. It is simple and unique, with great aesthetic qualities.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 1.17

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Ceramic bricks
UNSPSC コード: 30131602
Uniclass 1.4 コード: L3211
Uniclass 1.4 詳細: Clay bricks
Uniclass 2.0 コード: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 詳細: Clay Bricks
Uniclass 2015 コード: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 詳細: Clay bricks
NBS Reference コード: 80-50-15
NBS Reference 詳細: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Number: 23-13 21 19 13
OmniClass Title: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

名前
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material ceramic

BIMobject®