製品の公開
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
    GSE Integration

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    5つ星のうち3.83.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    屋根一体型太陽光発電パネルのユニバーサル取り付けシステム

    仕様
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    技術仕様
    • Unique refgse-portrait-half-frame
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)1650
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC001752
    • ETIM 名Photovoltaics mounting system
    • Uniclass2015コードEn_70_10_80
    • Uniclass2015詳細Solar panel fields
    • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
    • OmniClassタイトルSolar Panels

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    オランダ
    ドイツ
    フランス
    ポーランド