製品の公開
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
Epic Coffee Table 110cm
    GUBI

    Epic Coffee Table 110cm

    Google翻訳”,

    古代の叙事詩にちなんで名付けられた、GamFratesi の GUBI 向け Epic Table は、ギリシャの柱とローマの建築にインスピレーションを得た彫刻的な家具です。

    もともとイタリアでトラバーチン石から作られたこのテーブルの新しいバリエーションは、ガムフラテーシが初めてスチールプレートを使用して、亜鉛メッキ、ラッカー塗装、そして一連の手仕上げ工程で処理し、各テーブルにユニークな表面表現を生み出したことを示しています。

    テーブルのモノリシックな形状はそのままに、工業的な表現が加わり、使用するたびに新たなディテールが発見できるようになりました。

    このコレクションは、プライベートな空間に個性をもたらし、公共スペースやホスピタリティスペースに魅力的な重量感と触感をもたらし、弾力性のある表面が並外れた耐久性を提供します。

    Epic テーブル コレクションにはさまざまな高さと直径があり、単一の単色テーブルを単独で使用することも、さまざまな素材、高さ、色のダイナミックなクラスターに組み合わせることもできます。

    仕様
      • Product Net Weight Kg:111
      • Gross Weight Kg:177
      • Gross Height Meter:0.1
      • Gross Length Meter:0.1
      • Gross Depth Meter:0.1
      • Shape:Round
      • Table Dimensions Ox H Lx Wx H:Ø110 x H34 cm
    技術仕様
    • Unique refepic-coffee-table-110cm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル

    類似製品

    4.9 out of 5 stars 4.9 (12)
    5.0 out of 5 stars 5.0 (10)
    4.6 out of 5 stars 4.6 (11)