製品の公開
Masculo Dining Chair
Masculo Dining Chair
Masculo Dining Chair
Masculo Dining Chair
Masculo Dining Chair
    GUBI

    Masculo Dining Chair

    Google翻訳”,

    パリのメゾン・デュ・ダネマークにある高級レストラン「コペンハーグ」のためにデザインされた、金属製の4本脚のマスキュロ ダイニングは、デンマークの優雅さとシンプルさ、そしてイタリアの洗練さと遊び心を融合させたものです。

    Masculo の背もたれは大きすぎるくらいで、まるで空中に浮いているように見え、感覚を刺激します。

    これを支えているのは細い金属の脚で、ダイニングチェア全体がまるで彫刻のようで、見た目にも魅力的です。

    布張りの椅子は高い快適性を保証すると同時に、すっきりとした金属製の脚と洗練されたフォルムが椅子に優雅な存在感を与えています。

    金属製のベースにより、Masculo ダイニング チェアは家庭的な雰囲気が増し、ホスピタリティ プロジェクトや個人の家にも最適です。

    仕様
      • Product Net Weight Kg:8.9
      • Gross Weight Kg:11.2
      • Gross Height Meter:0.76
      • Gross Length Meter:0.58
      • Gross Depth Meter:0.72
      • Seating Dimensions Dx Wx H:57 x 67 x 74 cm
      • Seat Height:45 cm
      • Seat Width:47 cm
      • Seat Depth:42 cm
      • Back Height:29 cm
      • Armrest Height:68 cm
      • Armrest Distance Between:44 cm
      • Base Leg Thickness:Ø2,5-3,5 cm
      • Frame Width:67 cm
      • Frame Depth:55 cm
    技術仕様
    • Unique refmasculo-dining-chair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ

    類似製品

    4.6 out of 5 stars 4.6 (11)
    5.0 out of 5 stars 5.0 (10)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (11)