製品の公開
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised
Gustavsberg

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Google翻訳”,
壁掛け式トイレ、高い座席高さのために持ち上げられています。より簡単な掃除とより良い衛生のための衛生フラッシュ。
仕様
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
技術仕様
  • Unique ref4G95R001
  • コレクションセットCare
  • コレクションWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)405
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)595
関連
  • 主なマテリアル磁器
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC011318
  • ETIM 名Toilet combination
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
エストニア
オーランド諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ラトビア
リトアニア