製品を公開する
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1522

    Google翻訳,
    ノーティックシリーズは、これまでで最も魅力的で刺激的なバスルームシリーズです。ノーティックを備えたバスルームは美しく、新鮮で、そのデザインは部屋によく溶け込む調和のとれた感じを与えます。これは私たちの最も幅広い製品ファミリーであり、バスルームに必要なすべてのものが含まれています。
    仕様
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    技術仕様
    • 固有参照番号GB111522
    • 製品ファミリNautic
    • 製品グループToilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)800
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主要素材磁器
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • ETIM コードEC011318
    • ETIM 名称Toilet combination
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC コード30181505
    • Uniclass 2015 コードSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 説明Toilets
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア