製品の公開
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
    Gustavsberg

    Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Google翻訳”,

    オーバーフロー穴付き埋め込み型標準浴槽

    仕様
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    技術仕様
    • Unique refGB2082941
    • コレクションセットBuilt in bath
    • コレクションBuilt in bath
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア