製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
gustavsberg/products/290f3c8b-9ee7-4697-b544-e92c076412f4
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
利用できない地域: アメリカ合衆国
Gustavsberg
フォロー
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Google翻訳,
原文を見る
ビルトイン設置用のコンビバスタブ、バスとシャワー用に設計されています。
ダウンロード
仕様
仕様
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
GB2083410
製品ファミリ
Built in bath
製品グループ
Built in bath
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-20
版番号
1
高さ(mm)
1600
幅(mm)
700
奥行き(mm)
560
リンク
リンク
製品のURL
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083410100/3410-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
施工説明書
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
製品認定
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
関連
関連
主要素材
スチール
設計国
スウェーデン
製造国
ドイツ
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - バスルーム・スパ
IFC分類
家具
ETIM コード
EC011609
ETIM 名称
Bath
UNSPSC 名称
Bathtubs
UNSPSC コード
30181501
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 説明
Baths
CSI MasterFormat 2014 コード
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Bath Furnishings
OmniClass 番号
23-31 15 00
OmniClass タイトル
Bathtubs
対応地域
ヨーロッパ
アイスランド
エストニア
オーランド諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ラトビア
リトアニア
類似製品
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ダウンロード
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
ダウンロード
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
ダウンロード
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ダウンロード
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
ダウンロード
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
ダウンロード