製品を公開する
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
    Gustavsberg

    Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411

    Google翻訳,
    ビルトイン設置用のコンビバスタブ、バスとシャワー用に設計されています。
    仕様
    • •Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    技術仕様
    • 固有参照番号GB2083411
    • 製品ファミリBuilt in bath
    • 製品グループBuilt in bath
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1700
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名称Bath
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC コード30181501
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 説明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 15 00
    • OmniClass タイトルBathtubs

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア