製品を公開する
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel - 1050 x 650

    Google翻訳,
    チタン鋼とエナメルでできており、非常に耐久性のある組み合わせです
    仕様
    • Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    技術仕様
    • 固有参照番号GB2110517410
    • 製品ファミリHip bath
    • 製品グループHip bath
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1050
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名称Bath
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC コード30181501
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 説明Baths
    • OmniClass 番号23-31 15 00
    • OmniClass タイトルBathtubs

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア