製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gustavsberg/products/9a47fa4d-0058-4379-8c1a-d9597be370f5
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Bathtub with half panel – 1300 x 700
利用できません: アメリカ合衆国
Gustavsberg
フォロー
Bathtub with half panel – 1300 x 700
Google翻訳”,
原文を見る
チタン鋼とエナメルでできており、非常に耐久性のある組み合わせフロントパネルフレーム、取り付けられたボトムバルブとドレンパイプを完備フロントパネルフレームは、壁に取り付けられた配管のためのスペースを作るために横または後ろに移動できますフルフロントパネルはスライド可能な下部セクションを備えています掃除を容易にする頑丈で安定した浴槽のための調節可能な足–平らでない床でも、より安全な浴槽のオプションとして利用可能なサポートハンドルと滑り止め底面処理Glazeplusは迅速で環境に優しい掃除のオプションとして利用可能
ダウンロード
仕様
仕様
Bathtub with frame 1300 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
技術仕様
技術仕様
Unique ref
GB2113006413
コレクションセット
Bathtub
コレクション
Bathtub
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-06-14
エディション
1
高さ(Mm)
700
幅(mm)
1300
奥行き(mm)
390
リンク
リンク
製品のURL
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/bathtub-with-panels/product/GB211300641301/bathtub-with-front-panel-standard-1300-x-700-with-half-front-panel-frame-white/
インストール手順
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
製品識別情報
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
関連
関連
主なマテリアル
スチール
副マテリアル
アルミニウム
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
ETIM コード
EC011609
ETIM 名
Bath
UNSPSC名称
Bathtubs
UNSPSC
30181501
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_08
Uniclass2015詳細
Baths
OmniClassNumber
23-31 15 00
OmniClassタイトル
Bathtubs
対応地域
ヨーロッパ
アイスランド
エストニア
オーランド諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ラトビア
リトアニア
類似製品
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
ダウンロード
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ダウンロード
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
ダウンロード
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
ダウンロード
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
ダウンロード
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ダウンロード