製品の公開
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Google翻訳”,
    チタン鋼とエナメルでできており、非常に耐久性のある組み合わせフロントパネルフレーム、取り付けられたボトムバルブとドレンパイプを完備フロントパネルフレームは、壁に取り付けられた配管のためのスペースを作るために横または後ろに移動できますフルフロントパネルはスライド可能な下部セクションを備えています掃除を容易にする頑丈で安定した浴槽のための調節可能な足–平らでない床でも、より安全な浴槽のオプションとして利用可能なサポートハンドルと滑り止め底面処理Glazeplusは迅速で環境に優しい掃除のオプションとして利用可能
    仕様
    • Bathtub with frame 1700 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    技術仕様
    • Unique refGB2117077417
    • コレクションセットBathtub
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs