製品の公開
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Gustavsberg
    アーカイブ

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      技術仕様
      • Unique refGB41206274
      • コレクションセットNautic
      • コレクションWash through mixers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-12-08
      • エディション1
      • 高さ(Mm)155
      • 幅(mm)200
      関連
      • 主なマテリアル真鍮
      • 副マテリアル亜鉛
      • 設計国スウェーデン
      • 製造国スウェーデン
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
      • ETIM コードEC011329
      • ETIM 名Shower mixing tap