製品の公開
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic

    Google翻訳”,
    エネルギークラスAコールドスタート、レバーが真っ直ぐ前の位置にあるときのみ冷水ホットおよびコールド用の明確なカラーマーキングを備えたイージーグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大流量滴下を防ぎ、長い耐用年数を保証するセラミックシールスマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造水投影19°、手のスペースを確保します火傷保護を改善するための調整可能な最高温度食品承認材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮特許取り付けが簡単なクイック固定ナット取り付けが簡単なタイプ承認の柔軟な水接続SS-EN1717に準拠した逆流保護[AA]細長いレバーを装備可能デザインプロペラAB
    仕様
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    技術仕様
    • Unique refGB412160470
    • コレクションセットNautic
    • コレクションWashbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap