製品の公開
Washbasin mixer New Nautic, Care lever
Washbasin mixer New Nautic, Care lever
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Google翻訳”,
    エネルギークラスAコールドスタート、レバーが真っ直ぐ前の位置にあるときのみ冷水細長いレバーを装備ラミナエアレーター(空気取り入れ口なし)ソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大流量滴下を防ぎ、長い耐用年数を保証するセラミックシールスマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造水投影19°、手のスペースを確保取り付けが簡単な高品質の特許取得済みクイック固定ナット取り付けと清掃が簡単なカバー付きで滑らかなタイプ承認の柔軟な水接続SS-EN1717に準拠した逆流保護[AA]細長いレバーを装備可能デザインプロペラAB
    仕様
    • Energy class A, with elongated lever
    技術仕様
    • Unique refGB41216047064
    • コレクションセットNautic
    • コレクションWashbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap