製品を公開する
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
Square Shower door, folding for Nische Left 100cm
    Gustavsberg

    Square Shower door, folding for Nische Left 100cm

    Google翻訳,
    折り畳み式ドア、省スペース, 迅速かつ簡単に設置できるように事前に取り付けられたドア プロファイル, 強化安全ガラス, 6 mm, 研磨されたプロファイルと統合されたドア ハンドル, 昇降ヒンジによりドアが開くと 5 mm 上昇します, 調節可能な壁のプロファイル, 20 mm, ...外部経路パイプ
    技術仕様
    • 固有参照番号GB51SRFD10NIL
    • 製品ファミリSquare
    • 製品グループShower door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • ETIM コードEC010962
    • ETIM 名称Shower door
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア