製品の公開
Square Shower door, folding for Nische Right 80cm
Square Shower door, folding for Nische Right 80cm
Square Shower door, folding for Nische Right 80cm
    Gustavsberg

    Square Shower door, folding for Nische Right 80cm

    Google翻訳”,
    折り畳み式ドア、省スペース, 迅速かつ簡単に設置できるように事前に取り付けられたドア プロファイル, 強化安全ガラス, 6 mm, 研磨されたプロファイルと統合されたドア ハンドル, 昇降ヒンジによりドアが開くと 5 mm 上昇します, 調節可能な壁のプロファイル, 20 mm, ...外部経路パイプ
    技術仕様
    • Unique refGB51SRFD80NIR
    • コレクションセットSquare
    • コレクションShower door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • ETIM コードEC010962
    • ETIM 名Shower door
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures