製品の公開
Square shower door Folding, right 80cm
Square shower door Folding, right 80cm
    Gustavsberg

    Square shower door Folding, right 80cm

    Google翻訳”,
    折り畳み式ドア, 場所を取らない, 折り畳み機能が問題を解決する狭いスペースでも使用可能, すばやく簡単に設置できるように事前に取り付けられたドアプロファイル, 強化安全ガラス, 6 mm, 研磨されたプロファイルと統合されたドアハンドル, 昇降ヒンジ開口部でドアを 5 mm 上げます, 調整可能な壁プロファイル, 20 mm, 角度のある壁でもまっすぐなシャワー用, 開口角度: 180 度, 拡張プロファイル, 20 mm, 調整性を高めるためのオプションとして, フロアプロファイルは不要,衛生的で掃除が簡単なシャワー、外部配管用の穴を開けるスペース
    技術仕様
    • Unique refGB51SRFD80R
    • コレクションセットSquare
    • コレクションShower door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • ETIM コードEC010962
    • ETIM 名Shower door
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures