製品の公開
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Artic with one tap hole - 100 cm

    Google翻訳”,
    広々とした収納エリアを備えたオールカバーの磁器シンクお手入れが簡単なポップアップ機能付きウォータートラップソフトで静かなクロージング用のソフトクロージング引き出しすべてのものの全体像を把握できる完全に拡張可能な引き出し設置システム-取り付けが簡単-簡単にキャビネットフレーム、ドア、引き出しの同じ色を調整します引き出しの後ろの配管用のスペースオプションとして利用可能な複数のハンドル3つの異なるスタイルと色で利用可能湿った環境のためのバスルームグレードのMDFおよび/またはファイバーボード
    仕様
    • 1020 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin for one mixer and water trap
    技術仕様
    • Unique refGB714810DHWB1
    • コレクションセットArtic
    • コレクションBathroom furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)585
    • 幅(mm)1020
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)56.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア