製品の公開
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Google翻訳”,
    奥行きが狭い(41cm)-小さなバスルームにも収まります小さなものを収納するための隠しコンパートメントコンセント用の取り付けスペース折りたたみ式コンパートメントは追加の棚スペースを提供します設置システム-取り付けが簡単-調整が簡単ソフトクロージング引き出しでソフトで静かなクロージングすべてのものの全体的な概要のための完全に拡張可能な引き出し3つの異なるスタイルで利用可能キャビネットフレーム、ドア、引き出しに同じ色引き出しの後ろに配管するためのスペースオプションとして利用可能な複数のハンドルポップアップ機能付きのすべてを覆うシンク洗面台ウォータートラップは、キャビネットのスペースを節約します素材:塗装済み耐湿性MDF、バスルームグレード
    仕様
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    技術仕様
    • Unique refGB71GCVU10DHWB
    • コレクションセットGraphic
    • コレクションBathroom furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)566
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)63.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011382
    • ETIM 名Washbasin lower cupboard
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    エストニア
    オーランド諸島
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ラトビア
    リトアニア