製品の公開
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
Built in bathtub, off set left
    Gustavsberg

    Built in bathtub, off set left

    Google翻訳”,
    コーナー配置用に設計された、ビルトイン設置用のオフセットバスタブ。
    仕様
    • •Offset bathtub for built-in installation designed for corner placement •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    技術仕様
    • Unique refGB2082570
    • コレクションセットBuilt in bath
    • コレクションBuilt in bath
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1570
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    ヨーロッパ