製品の公開
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® 2010+ | Floor Underlayment

    Google翻訳”,

    木製下地材の上に使用する場合は、 FIRM-FILL® 2010+ 床下地材が最適です。下地材を補強することで、きしみ音や釘の飛び出しを防ぎ、環境への安全性を保ちながら強固な床を実現します。FIRM-FILL® 2010+ 床下地材は、表面硬度を高め、最大3200psiの圧縮強度を実現します。

    おすすめ

    • 複数世帯向けアプリケーション/市場: 注文住宅、軽商業ビル、ホテル、改修プロジェクト。

    機能と利点

    • FIRM-FILL® 2010+床下地材は、木製の床下地の上に設置するように設計されています。
    • 床下地を強化して釘の飛び出しやきしみ音を解消します
    • 滑らかで平らでひび割れにくい表面を作ります
    • 圧縮強度2000~3200psi
    • 迅速な設置。1日あたり最大25,000平方フィートを設置可能
    • 速乾性。FIRM-FILL® 2010+ 床下地は 90 分で歩行可能
    • 専門家による施工。訓練を受けた認定施工者のみが施工します。
    • FIRM-FILL® 2010+床下地材はICC-ESおよびHUDの承認を受けています
    • ASTM F2419「厚手石膏コンクリートの施工および弾性床材を敷設するための表面処理に関する標準手順」に準拠

    仕様
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.2 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength2000 - 3200 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.8 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.36 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies
    技術仕様
    • Unique reffirm-fill-2010-floor-underlayment
    • コレクションセットGypsum Cement Underlayment
    • コレクションGypsum Concrete Floor Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • MasterFormat 2014 コード03 54 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments