製品の公開
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

Google翻訳”,
HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KITCHEN _495.06.215
仕様
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
技術仕様
  • Unique refHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • コレクションセットBreakfast-Machine
  • コレクション3-IN-1
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)210
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルプラスチック
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • OmniClassNumber23-21 23 23
  • OmniClassタイトルResidential Food Cooking Equipment