製品の公開
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

Google翻訳”,
HAFELE_ビルトイン食器洗い機_Cleano-Bi45-Smart Mate_495.06.531
仕様
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
技術仕様
  • Unique refHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • コレクションセットDishwasher
  • コレクションBuilt-In
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)815
  • 幅(mm)448
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • OmniClassNumber23-21 23 25
  • OmniClassタイトルResidential Dishwashers