製品の公開
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

Google翻訳”,
HAFELE_ビルトインコンロフード_クロトーネパルティーノ_495.06.398
仕様
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
技術仕様
  • Unique refHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • コレクションセットHob-Hood
  • コレクションBuilt-In
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)55
  • 幅(mm)770
  • 奥行き(mm)515
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • OmniClassNumber23-21 23 23
  • OmniClassタイトルResidential Food Cooking Equipment