製品の公開
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

Google翻訳”,
HAFELE_セラミックホブ_Plus-4C-Plus_495.06.170
仕様
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
技術仕様
  • Unique refHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • コレクションセットHob
  • コレクションCeramic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)590
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • OmniClassNumber23-21 23 23
  • OmniClassタイトルResidential Food Cooking Equipment