製品の公開
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

仕様
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
技術仕様
  • Unique refHAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションOven
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)595
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)575
リンク
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • OmniClassNumber23-21 23 23
  • OmniClassタイトルResidential Food Cooking Equipment

対応地域

アジア