製品の公開
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
    仕様
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    技術仕様
    • Unique refHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションHood
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 43
    • OmniClassタイトルResidential Cooking Ventilation Equipment

    対応地域

    アジア