製品の公開
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    仕様
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    技術仕様
    • Unique refHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • コレクションセットKitchen
    • コレクションHood
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 奥行き(mm)503
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 43
    • OmniClassタイトルResidential Cooking Ventilation Equipment

    対応地域

    アジア